Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans neutre - blanc satin

Art d'Arnould Univers Epure Blanc satin, une commande d'éclairage qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces

250,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Variateur 2 fils sans neutre Art d'Arnould
  • Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
    - LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)
    - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)
    - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA
    - Halogènes 230V : 3W à 400W
    - Incandescent : 3W à 400W
    - Tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA
  • S'utilise :
    - en mode variation
    - en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
    - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
  • Univers Epure Blanc satin
  • Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les + installation

Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Les + utilisation

Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) et intègre la fonction Mémoire de niveau (la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
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
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Tension nominale (Un)
    240-240V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Tension de commande
    90-243V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    3-400W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    51mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    45mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620679197

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans neutre - blanc satin

À associer