Guichet lumineux avec marquage Porte Mémoire finition Or Brossé Art d'Arnould

Un guichet lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

329,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Poussoir lumineux avec marquage ''Porte'' Art d'Arnould
  • Univers Mémoire Or brossé
  • Sans collerette
  • Dimensions grand carrée 80x80mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
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
  • Composition
    Appareil complet
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Douille
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Oui
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Contact à fermeture
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Or
  • Transparent
    Non
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP21
  • Tension nominale
    250V
  • Puissance de la lampe max.
    1W
  • Largeur d'appareil
    80mm
  • Hauteur d'appareil
    80mm
  • Profondeur d'appareil
    46mm
  • Profondeur d'encastrement
    38mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3233620672914

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Guichet lumineux avec marquage Porte Mémoire finition Or Brossé Art d'Arnould

À associer