Voyant lumineux 230V 0,15 mA - pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane
- Ref. 6 650 90
- Niloé
- LEGRAND
Voyant à câbler pour mécanisme Céliane et Mosaic
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Voyant lumineux 230V pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane
- Faible consommation 0,15mA
- 2 fils à câbler
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02942FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01956FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Transfo intégré Non
- Avec résistance série intégrée Oui
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec diode intégrée Oui
- Douille Sans
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230-230V
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 230-230V
- Type de tension d'actionnement AC
- Source lumineuse LED
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
- Couleur de la source lumineuse Blanc
- Type de fixation Fixation frontale
- Largeur 17.25mm
- Hauteur 36.5mm
- Profondeur 9.7mm
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -5-35°C
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245066650906
Voyant lumineux 230V 0,15 mA - pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main