Nouveauté

Voyant lumineux Céliane 230V~ pour interrupteur bipolaire et permutateur - Blanc

Voyant Céliane pour fonctions spécifiques

13,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Faible consommation 0,15mA
  • 2 fils à câbler
  • Permet de repérer la commande dans l'obscurité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    4.3mm
  • Profondeur
    9.7mm
  • Culot
    Autre
  • Technologie
    LED
  • Forme de la lampe
    Autre
  • Halogène
    Non
  • Krypton
    Non
  • Xénon
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Température de couleur
    4000K
  • Diamètre
    4.3mm
  • Longueur totale
    93mm
  • Adapté aux lampes de poche
    Non
  • Adapté à l'affichage
    Non
  • Convient pour gyrophare
    Non
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972445009

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations