Tablette fixe hauteur 1U profondeur 425mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie Linkeo profondeur 600mm

  • Ref. 6 465 05
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement pour baie

159,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tablette fixe Linkeo
  • Dimensions :
    - hauteur : 1U
    - charge maximum : 50kg
    - profondeur : 425mm
  • Pour baie Linkeo profondeur 600mm
  • Noir RAL 9005

Les + installation

Fixation sur 4 montants 19pouces

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Plaque de support pour moniteur
  • Adapté à la largeur de boîtier 482.6 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 44.45 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 600 mm
  • Largeur 486 mm
  • Hauteur 44 mm
  • Profondeur 425 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9005
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245066465050