Dispositifs de terminaison intérieure optique ( DTIo ) pré-câblé préconnectorisé 2 traversées SC/APC avec câble 40m 2Fo

Solution FttH préconnectorisée (Fibre optique jusqu'à l'abonné), adaptée aux immeubles de hauteur moyenne - Conforme au guide pratique sur le fibrage des immeubles neufs, élaboré par tous les acteurs de la filière

409,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieur optique) est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement - 2 traversées SC/APC + 40m de câble préconnectorisé aux 2 extrémités
  • La chaussette de tirage facilite le déploiement dans la colonne montante et des conduits (Ø20mm minimum)
  • Caractéristiques techniques :
    - préconnectorisé aux 2 extrémités
    - fibres G657A2 900μm
    - Diamètre de câble : 4,2mm
    - Diamètre de la chaussette de tirage : 13mm
  • Dimensions :
    - largeur : 80mm
    - hauteur : 80mm
    - profondeur : 31mm
  • Conforme au guide UTE C90486

Les + installation

Permet un raccordement direct au PRI, sans outil - Se fixe sur rail DIN ou au mur

Les + utilisation

Se fixe dans le coffret de communication et permet le raccordement à la box opérateur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne nécessite pas d'équipement pour épissurer la fibre

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245064130691

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations