Centrale automatique Gigabit modulaire télévision TNT satellite 8 sorties RJ45 - 12 modules

Equipement pour répartition des médias pour coffrets de communication à équiper

2117,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Centrale automatique Gigabit TV TNT, satellite
  • 8 sorties RJ45
  • Compatible avec les coffrets multimédia Optimum autoGigabit
  • Distance de transmission maximum 40m pour tous les médias
  • IP20 - IK04 - 12 modules

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Les + utilisation

Permet de distribuer les services téléphone IP, internet, TV IP, TNT de la box ainsi que le satellite sur 2 postes (via 2 décodeurs et une LNB double)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être alimentée en 9V avec l'alimentation référence 413017 (non fournie)

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
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
  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
    10
  • Mode de pose
    Profilé chapeau
  • Nombre de fentes de module
    12
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    80.8mm
  • Largeur
    213.6mm
  • Profondeur
    69.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245064130387

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Centrale automatique Gigabit modulaire télévision TNT satellite 8 sorties RJ45 - 12 modules

À associer