Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module

  • Ref. 4 126 02
  • Lexic
  • LEGRAND

Minuterie modulaire pour contrôle de l'éclairage depuis un tableau électrique

90,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Minuterie électronique 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
  • Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
  • Pour charges :
    - 3680W incandescence
    - 3680W halogène
    - 230V~
    - 2000VA fluo compensé série
    - 1000VA fluo compensé parallèle maximum 70μF
    - 1000VA fluocompact
    - 1000W lampe LED
  • Temporisation réglable de 0,5 minutes à 10 minutes - Contact marche forcée manuelle - Recyclable
  • Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1mA maximum

Avantages

  • Autoprotection en cas de poussoir bloqué

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation - Fonctionnement en 3 fils ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie

Les + utilisation

Assure la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé - Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Électronique
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    70mm
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Tension de commande 1
    230-230V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60Hz
  • Courant de commutation assigné
    16A
  • Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
    13A
  • Retardement du déclenchement
    0.5-10min
  • Contact à poussoir courant de lampe à effluves
    50mA
  • Type de commutation
    Circuit 3 et 4 conducteurs
  • Préavis d'extinction
    Sans
  • Fonction de courant de surcharge sélectionnable
    Non
  • Réarmement
    Réarmable
  • Tension d’alimentation
    250-250V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    2000W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    1000VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    1000VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    120VA
  • Largeur
    17.7mm
  • Hauteur
    94.8mm
  • Profondeur
    74.5mm
  • EAN/Gencode
    3245064126021

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module

À associer