Minuterie modulaire multifonction 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module
- Ref. 0 047 04
- LEGRAND
Minuterie modulaire pour contrôle de l'éclairage depuis un tableau électrique
141,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Minuterie électronique multifonctions 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
- Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
- Pour charges :
- 3680W incandescence
- 3680W halogène - 230V~
- 1000VA fluo compensé parallèle ≤ 100μF
- 1000VA fluocompact
- 2000W lampe halogène + transfo ferromagnétique
- 2000VA lampe halogène + transfo électronique
- 1000W lampe LED - Temporisation réglable de 0,5 minutes à 12 minutes - Contact marche forcée manuelle - Recyclable
- Entrées pour commande séparée 8V - 230V (détection de présence, commande d'éclairage par interphone...) - Fonction préavis d'extinction (visualisation de la fin de la temporisation) - Fonction longue durée (1 heure) et extinction manuelle
Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation - Fonctionnement en 3 fils ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie
Les + utilisation
Assure la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé - Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.556 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 291959-08 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fonction Électronique avec fonctions multiples
- Mode de pose Rail DIN
- Largeur en nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 70 mm
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Tension de commande 1 8-230 V
- Type de tension de commande 1 AC
- Fréquence de tension de commande 1 50-60 Hz
- Tension de commande 2 8-230 V
- Type de tension de commande 2 AC/DC
- Fréquence de tension de commande 2 50-60 Hz
- Courant de commutation assigné 16 A
- Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) 13 A
- Retardement du déclenchement 0.5-12 min
- Contact à poussoir courant de lampe à effluves 50 mA
- Type de commutation Circuit 3 et 4 conducteurs
- Préavis d'extinction Clignoter
- Fonction de courant de surcharge sélectionnable Oui
- Réarmement Réarmable
- Tension d’alimentation 250-250 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Charge max. de lampe à incandescence 2000 W
- Charge max. de lampe fluorescente 1000 VA
- Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 1000 VA
- Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 1000 VA
- EAN/Gencode 4010957047047
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main