Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 4 rangées entraxe 125mm

  • Ref. 4 050 02
  • Répartition HX³ / VX³
  • LEGRAND

VX³, peigne d'alimentation verticale pour répartition optimisée monophasée

61,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne vertical pour montage dans coffrets 4 rangées Drivia 13 et 18 modules
  • Intensité maximum 63A
  • Entraxe 125mm
  • Sans repiquage
  • Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire

Les + utilisation

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôle(s)
    8
  • Adapté au nombre d'appareils
    4
  • Dimension du pas
    125 mm
  • Section transversale
    25 mm²
  • Longueur
    490.2 mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Courant nominal
    63 A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    230 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    3 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    23 mm
  • Nombres de rangées
    4
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Vertical
  • Profondeur
    42 mm
  • EAN/Gencode
    3245064050029

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

18% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

77% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C...
En savoir plus

Tertiaire de proximité

Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus
Les installations électriques en puissance surveillée rentrent dans la démarche de tertiaire de proximité définit par Legrand, dans la mesure où la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   La Déclaration Constructeur D13/13, permet de mettre en place une solution...
En savoir plus