Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre
- Ref. 4 049 37
- HX³
- LEGRAND
HX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée
58,53 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
- L'alimentation des peignes peut se faire par :
- un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes
- 1 cordon de repiquage référence 404927
- 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
- 1 borne de raccordement référence 404905 - Longueur 57 modules ou 1 mètre
- Entraxe des dents : 1 module
- Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire
Les + installation
Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis
Les + utilisation
Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.468 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.81 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.511 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04448FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- La coordination entre les dispositifs de protection Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Livre blanc Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 1
- Nombre de pôle(s) 1
- Adapté au nombre d'appareils 57
- Dimension du pas 17.7 mm
- Section transversale 16 mm²
- Longueur 1008 mm
- Découpable à taille voulue Oui
- Largeur en nombre de modules 57
- Courant nominal 63 A
- Finition du raccordement électrique Goupille
- Isolé Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Autre
- Hauteur 21 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type de peigne fourni Horizontal
- Profondeur 4 mm
- EAN/Gencode 3245064049375
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main