Cordon de repiquage entre 2 rangées de disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 2x10mm²

  • Ref. 4 049 27
  • HX³
  • LEGRAND

Accessoire de raccordement pour répartition optimisée

23,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cordon de repiquage Phase + Neutre à connexion automatique
  • Câble H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63A
  • Section 2x10mm²

Les + utilisation

Permet le repiquage entre 2 rangées DNX³ ou DX³ Uni + Neutre pour l'alimentation d'une autre rangée

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1
    À angle droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
    Autre
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Entrée de câble connexion 2
    Coudé
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
    Autre
  • Système de connecteur orienté système
    Oui
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Section nominale du conducteur
    10mm²
  • Longueur
    580m
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la température
    70-70°C
  • Courant nominal
    63A
  • Tension nominale (Un)
    250-250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur de gaine
    Autre
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245064049276

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

19% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

75% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage