Borne de raccordement pour produit borne à vis pour alimentation par peigne universel - section 4mm² à 25mm² - IP2X

  • Ref. 4 049 05
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

9,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Borne de raccordement pour produit bornes
  • Section de raccordement : 4mm² à 25mm²
  • IP2X
  • A vis

Les + installation

S'installe à l'arrière du peigne de raccordement

Les + utilisation

Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne universel

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    1
  • Courant nominal
    100 A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    1
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    4-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie
    25-25 mm²
  • Section de conducteur, sortie AWG
    4-4
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    37 mm
  • Largeur
    17.5 mm
  • Profondeur
    19 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de borniers
    Multifonctions
  • Capacité des bornes
    4-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064049054

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations