Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P entraxe 1,5 module - longueur 57 modules ou 1 mètre

  • Ref. 4 049 33
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée

89,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
  • L'alimentation des peignes peut se faire par :
    - un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes
    - 1 cordon de repiquage référence 404927
    - 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
    - 1 borne de raccordement référence 404905
  • Longueur 57 modules ou 1 mètre
  • Entraxe des dents : 1,5 module

Les + installation

Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis

Les + utilisation

Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôle(s)
    37
  • Adapté au nombre d'appareils
    37
  • Dimension du pas
    26.2 mm
  • Section transversale
    16 mm²
  • Longueur
    980 mm
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    56
  • Courant nominal
    63 A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    230 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.92 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • EAN/Gencode
    3245064049337

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations