Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 18 modules

  • Ref. 4 049 28
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation universel pour répartition optimisée monophasée

12,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+Neutre
  • L'alimentation des peignes peut se faire par :
    - un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes
    - 1 cordon de repiquage référence 404927
    - 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207
    - 1 borne de raccordement référence 404905
  • Longueur 18 modules
  • Entraxe des dents : 1 module
  • Permet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaire

Les + installation

Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis

Les + utilisation

Reversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de phases 1
  • Nombre de pôle(s) 18
  • Adapté au nombre d'appareils 18
  • Dimension du pas 17.7 mm
  • Section transversale 16 mm²
  • Longueur 310 mm
  • Découpable à taille voulue Oui
  • Largeur en nombre de modules 18
  • Courant nominal 63 A
  • Finition du raccordement électrique Autre
  • Isolé Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 230 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de peigne fourni Horizontal
  • EAN/Gencode 3245064049283

Tertiaire de proximité

Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...

En savoir plus

Les installations électriques en puissance surveillée rentrent dans la démarche de tertiaire de proximité définit par Legrand, dans la mesure où la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   La Déclaration Constructeur D13/13, permet de mettre en place une solution...

En savoir plus