Base VX³IS333 pour répartition verticale en armoire XL³4000 des DPX³250 3P sans différentiel
- Ref. 4 046 42
- XL³
- LEGRAND
VX³IS, répartition verticale IS pour les chantiers à haute criticité, base constituée d'une embase qui se fixe sur le châssis colonne et d’une platine débrochable qui reçoit l’appareil dans XL³4000 et XL³6300
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Base VX³IS333 pour DPX³250 3P sans différentiel
- Se fixe sur les montants fonctionnels
- Alimentation par pinces
- Raccordement amont automatique - Raccordement aval automatique
- Livrée avec embase pour module de raccordement automatique des auxiliaires
Les + installation
Connexion et déconnexion automatiques sur le châssis colonne VX³IS
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.411 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.410 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.408 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03261FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide d'installation des armoires IS HX3 et VX3 (manutention, installation et mise en service) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide d'entretien Système IS pour armoires XL3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05556AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE05226AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- TGBT à la puissance³ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant assigné In 250 A
- Nombre de pôles 3
- Finition adaptateur de barres collectrices Non
- Finition appareil encastré Non
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement par borne à ressort
- EAN/Gencode 3245064046428
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste