Barres cuivres rigides pour raccordement répartiteur sur un jeu de barres alu 630A à 1600A VX³ latéral derrière montant
- Ref. 4 045 43
- XL³
- LEGRAND
VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriqué pour raccordement d'un répartiteur de rangée sur jeu de barres alu dans armoires XL³4000
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de raccordement préfabriqué VX³ pour répartiteur de rangée référence 404484
- Pour jeu de barres latéral derrière montant
- Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur jeu de barres alu VX³ alignées 630A à 1600A, entraxe 75mm
- Se monte en armoire XL³ profondeur 725mm ou 975mm
- Montage sur platine fixe
Les + installation
Livré avec visserie
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.414a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05883AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant assigné In 400 A
- Modèle Plat
- Flexible Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- EAN/Gencode 3245064045438
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Barres cuivres rigides pour raccordement répartiteur sur un jeu de barres alu 630A à 1600A VX³ latéral derrière montant
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste