Répartiteur de rangée 400A répartition HX³ sans connexion - 24 modules

  • Ref. 4 044 84
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, répartition horizontale optimisée, répartiteur de rangée pour équipement dans coffrets et armoires XL³

837,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur de rangée 400A HX³
  • Sans connexion
  • Reçoit les bases supports pour DPX³ et pour appareils modulaires
  • Capacité 24 modules
  • Se monte en coffrets et armoires XL³800 et armoires XL³4000

Les + installation

Peut être alimenté directement par un jeu de barres VX³ (avec ou sans accessoires de raccordement suivant les configurations) ou par un appareil en tête de rangée

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    400A
  • Nombre de pôles
    4
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Oui
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    400-690V
  • Nombre de points de dérivation
    24
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Longueur
    432mm
  • Largeur
    200mm
  • Hauteur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3245064044844

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations