Porte Drivia blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401223 - RAL9003

Drivia 18, porte pour coffret saillie 18 modules

77,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Porte blanche pour coffret référence 401223
  • IP40 IK07
  • Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protection
  • Reçoit les serrures référence 401391
  • RAL9003

Les + installation

Charnières invisibles, pré-montées

Les + utilisation

Permet au coffret de devenir IP40

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
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
  • Modèle
    Porte de verrouillage
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    353.75mm
  • Hauteur
    497.25mm
  • Profondeur
    36.9mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064012331

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

65% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage