Habillage Drivia 18 modules pour platine 13 référence 401181 ou 401191 - RAL9003

Drivia 18, habillage pour platine de branchement

58,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Habillage Drivia 18 modules pour platine 13 modules
  • Blanc RAL9003
  • Equipé d'une porte blanche
  • Dimensions :
    - hauteur 250mm
    - largeur 355mm
    - épaisseur 103,5mm

Les + installation

Peut recevoir la porte transparente référence 401241

Les + utilisation

Permet d'intégrer les platines références 401181 et 401191 sous un format 18 modules

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Finition porte à hublot Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 250 mm
  • Hauteur 355 mm
  • Profondeur 140.4 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Plastique
  • Finition de la surface Autre
  • Couleur Blanc
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Degré de protection (NEMA) 1
  • EAN/Gencode 3245064011891

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit