Platine disjoncteur branchement et/ou compteur Linky/CBE pour DRIVIA 13 et 18

Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules

130,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Panneau de contrôle tarif bleu pour compteur électronique monophasé CBE ou Linky et/ou disjoncteur de branchement
  • Equipée d'un fond isolant et de fixation Drivia clip
  • Livrée avec vis de fixation pour disjoncteur de branchement, rail et vis pour fixation compteur et accessoire de jumelage
  • Dimensions :
    - hauteur : 225mm
    - largeur : 250mm
    - épaisseur : 45mm
    - épaisseur utile : 40mm
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960°C - Répond aux spécifications Enedis-CPT-M&S SPE 13006A

Les + installation

Platine pouvant recevoir ultérieurement le compteur électronique Linky ou CBE

Recommandations / restrictions d’usages

  • S’associe uniquement aux coffrets Drivia 13 modules et 18 modules par rangée

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    225 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Finition
    Non traité
  • Perforé
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970434821

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Platine disjoncteur branchement et/ou compteur Linky/CBE pour DRIVIA 13 et 18

À associer