Habillage + porte transparente pour platines de branchement DRIVIA

Drivia 13, accessoire permettant d'habiller la platine pour disjoncteur d'abonnée ERDF et de renforcer sa protection

66,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Habillage + porte transparente pour platine monophasée dans coffret Drivia 13
  • Pour platine monophasée référence 401181, 401182 ou 401191

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Finition porte à hublot Oui
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 250 mm
  • Hauteur 225 mm
  • Profondeur 102 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Plastique
  • Finition de la surface Autre
  • Couleur Autre
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Degré de protection (NEMA) 1
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Numéro RAL 9003
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3245064011884

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage