Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor multiplug, onduleur monophasé line interactive avec 6 prises pour petits équipements : en maison individuelle, en hôtel ou dans un petit magasin ou dans un bâtiment tertiaire/commerce
212,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Onduleur monophasé Keor multiplug composé de 6 prises 2P+T avec protection contre les surtensions
- Puissance :
- nominale 600VA
- active 360W - Idéal pour petits équipements :
- en maison individuelle : télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu
- en hôtel ou dans un petit magasin : petit réseau CCTV
- dans un bâtiment tertiaire/commerce : ordinateur/terminal point de vente, modem, téléphonie… - Composition :
- 4 prises secourues
- 2 prises autonomes
- chargeur USB 1A - Autonomie : 10 minutes à 15 minutes
Avantages
- Livré avec packaging auto-vendeur
- Avec chargeur USB
Les + installation
Possibilité de fixation murale
Les + utilisation
Avec fusible de protection intégré rapide à remplacer
Recommandations / restrictions d’usages
- Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement
Information sur la gamme
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.68 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.70 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- UPS_LGR_0083_FR_AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10562AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE10561AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'entrée 170-280 V
- Fréquence primaire 45-65 Hz
- Nombre de phases primaires 1
- Tension de sortie 207-253 V
- Fréquence secondaire 49-61 Hz
- Puissance effective de sortie 360 W
- Puissance apparente de sortie 600 VA
- Nombre de phases secondaires 1
- SNMP Non
- Type de tension AC
- Hauteur 89.5 mm
- Largeur 190 mm
- Profondeur 296 mm
- Poids 5 kg
- Possibilité de gestion du réseau Non
- Technologie USV Interactif en ligne
- Type de construction Appareil indépendant
- Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
- Efficacité totale 96 %
- Contact de commutation hors tension Non
- Fonction de coupure automatique Non
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
- Temperature de stockage 0-40 °C
- Niveau sonore 40 dB
- Type de charge Universel
- Avec prise Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) VRLA
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2050 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3414971227262
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Formations et services
Formations
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plusL’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant. Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plusLes onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h