Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

  • Ref. 3 100 84
  • Keor
  • LEGRAND

Keor multiplug, onduleur monophasé line interactive avec 6 prises pour petits équipements : en maison individuelle, en hôtel ou dans un petit magasin ou dans un bâtiment tertiaire/commerce

267,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor multiplug composé de 6 prises 2P+T avec protection contre les surtensions
  • Puissance :
    - nominale 800VA
    - active 480W
  • Idéal pour petits équipements :
    - en maison individuelle : télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu
    - en hôtel ou dans un petit magasin : petit réseau CCTV
    - dans un bâtiment tertiaire/commerce : ordinateur/terminal point de vente, modem, téléphonie…
  • Composition :
    - 4 prises secourues
    - 2 prises autonomes
    - chargeur USB 1A
  • Autonomie : 10 minutes à 15 minutes

Avantages

  • Livré avec packaging auto-vendeur
  • Avec chargeur USB

Les + installation

Possibilité de fixation murale

Les + utilisation

Avec fusible de protection intégré rapide à remplacer

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    170-280 V
  • Fréquence primaire
    45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    207-253 V
  • Fréquence secondaire
    49-61 Hz
  • Puissance effective de sortie
    480 W
  • Puissance apparente de sortie
    800 VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    89.5 mm
  • Largeur
    190 mm
  • Profondeur
    296 mm
  • Poids
    5.5 kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Efficacité totale
    97 %
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40 °C
  • Temperature de stockage
    0-40 °C
  • Niveau sonore
    40 dB
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2050 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414971227279

Logiciels et configurateurs

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

77% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Profil Environnemental Produit