Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL SaMe pour alarme type2a , type2b et type4

  • Ref. 1 405 33
  • LEGRAND

BAASL SaMe permettant de diffuser des messages pré-enregistrés, ainsi que l'alarme sonore et visuelle générale d'évacuation sur commande du BAAS type Pr

1196,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL SaMe - Classe II - IK07
  • Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 57mm - Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040756 (fournies) autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
  • Equipé d'un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m) ainsi qu’un message parlé soit français, soit bilingue français/anglais :
    - 1 switch permet de choisir un message en Français ou un message bilingue Français/Anglais
    - 1 switch permet de choisir la séquence du message selon qu’il s’agit d’une nouvelle installation ou d’une extension ou d’un changement de produit sur une ancienne installation dans le cadre de la maintenance
    - le message parlé peut être neutralisé par switch
    - le niveau sonore peut être abaissé à 70 dB à 2m autorisant ainsi l’installation du BAASL dans des sanitaires
    - Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz- 1 switch permet de neutraliser le flash
    - 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh
    - 1 diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
  • Signalisation :
    - 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation
    - 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
  • Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001

Avantages

  • Peut diffuser le message d'évacuation en français et en anglais

Les + installation

Pour alarme type2a , type2b et type4

Les + utilisation

Permet l'émission du signal normalisé d'évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un message parlé - Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL sont raccordés, l’émission de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 96 dB
  • Fréquence du signal sonore 440-554 Hz
  • Tension nominale (Un) 195-253 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP31
  • Consommation d'électricité 0.005 A
  • Radioguidé Non
  • Largeur 165 mm
  • Hauteur 230 mm
  • Profondeur 57 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Type de connexion Borne à vis
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Mode de pose Saillie
  • Entre axe de fixation verticale 160-160 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 130-130 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) HR22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 40 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3414970954411

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 407 56 Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.