Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa pour alarme type2a , type2b et type4

  • Ref. 1 405 30
  • LEGRAND

BAAS Sa permettant de diffuser le son d'alarme générale d'évacuation sur commande du BAAS type Pr

451,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa - Classe II - IK07
  • Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm -Alimentation : secourue par 1 batterie Ni-Mh référence 040755 (fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
  • Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 200mAh
  • Signalisation :
    - 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation
    - 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
  • Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale avec niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001

Les + installation

Pour alarme type2a , type2b et type4

Les + utilisation

Permet l'émission du signal normalisé d'évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un message parlé

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 96 dB
  • Fréquence du signal sonore 440-554 Hz
  • Tension nominale (Un) 195-253 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Consommation d'électricité 0.0035 A
  • Radioguidé Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) 6 LR 61
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 48 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3414970954398

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 407 55 Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.