Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07
Equipement permettant de signaler les alarmes feu et les défauts provenant des lignes de déclencheurs manuels d’alarme, et de gérer le processus d'alarme générale d'évacuation
1521,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tableau d'alarme 8 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07
- Dimensions (H x L x P) : 230mm x 320mm x 85mm - Alimentation : 230V~ - 50Hz/60Hz - Nombre maximum de déclencheurs manuels : 32 par boucle
- Relais paramétrables :
- 3 relais 48V/1A (contacts RCT)
- 1 relais 230V~/0,5A (contacts RCT)
- Le mode de fonctionnement de ces 4 relais est paramétrable par micro-interrupteurs - Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V - 1,2Ah non livrée) : 12h en veille + 10mn en alarme - Report d'information de défaut/dérangement par un relais (contact CT) disponible
- Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936 et certifié NF AEAS - Peut gérer 8 lignes de 32 déclencheurs manuels et une zone d'alarme
Avantages
- Jusqu'à 10 tableaux de report de confort de référence 0 406 80 sont raccordables avec une alimentation externe 24Vcc (5 à l'aide de l'alimentation interne du BAAS Pr)
Les + installation
Nombre maximum de BAAS de type Sa / Sa Me raccordables : 64 par relais configuré en mode « BAAS » - Equipé de 4 relais RCT, de pouvoir de coupure 2A/24Vcc, 1A/48Vcc, avec mode de fonctionnement paramétrable
Les + utilisation
Temporisation d'alarme restreinte réglable de 0mm à 5mm - Possibilité de mise à l'arrêt par code en cas de coupure volontaire du secteur
Recommandations / restrictions d’usages
- Autonomie de 12 heures assurée par une batterie référence 040747 (non ivrée)
- Peut recevoir maximum 10 tableaux de synthèse (TRC) Mosaic référence 040680, en utilisant une alimentation externe (5 sans alimentation externe), permettant le renvoi d'informations alarme évacuation, veille restreinte et sous tension/défaut
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1144 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1145 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE10365AB.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Montage en saillie
- Convient pour un usage domotique Non
- Liaison radio Non
- Interface externe Oui
- Nombre de groupes de signalisation 8
- Hauteur 230 mm
- Largeur 320 mm
- Profondeur 85 mm
- Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 1
- Nombre de sorties pour générateur de signal optique 1
- Alimentation de secours intégrée Oui
- Avec alimentation électrique Oui
- Appeleur automatique intégré Non
- Tension de fonctionnement 230 V
- Adressable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP30
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-45 °C
- Temperature de stockage -10-45 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 0.015-0.06 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 15 mA
- Sans halogène Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Télécommande fournie Non
- Entre axe de fixation verticale 187-187 mm
- Entre axe de fixation horizontale 267-267 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Réglage du volume sonore Non
- Résolution de l'écran Non applicable
- Réglage de la luminosité de l'écran Non
- Réglage du contraste de l'écran Non
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Programmable Oui
- Connectable par box Internet Non
- EAN/Gencode 3414971003262
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main