Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 2 boucles IP30 IK07
Ref. 1 405 02
LEGRANDTableau d'alarme, conforme à la NF C 48-150 et certifié NF AEAS, conçu pour les établissements nécessitant un équipement d’alarme de type 2b, où l’utilisation d’une temporisation d’alarme restreinte peut être nécessaire
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.