Kit étanchéité pour rendre les déclencheurs manuels DM IP65

  • Ref. 1 380 95
  • LEGRAND

Accessoire pour déclencheur manuel et coffret de sécurité

69,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Kit étanchéité pour déclencheurs manuels (DM) et coffrets de sécurité
  • Permet de rendre les DM IP65
  • Contient 3 embouts à perforation directe, 1 membrane, 1 joint, 1 cadre, 2 bouchons pour vis de fixation et 2 vis
  • Compatible avec les DM références 138012, 138023, 138025, 138032 et 138071

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d’accessoires électriques Autre
  • Type d’accessoires mécaniques Autre
  • Accessoire Oui
  • Largeur 77 mm
  • Hauteur 65 mm
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414970520654