Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie

  • Ref. 1 380 25
  • LEGRAND

Dispositif de commande d'arrêt d'urgence ou de commande d'extinction de couleur jaune si équipé d'un volet de protection transparent

98,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dispositif de commande d'extinction à 1 contact - IP30 - IK07
  • Boîtier de couleur jaune
  • Equipé d’un contact O/F - 5A sous 24V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~
  • Equipé de :
    - 1 membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038)
    - borniers à connexion automatique
    - 1 volet de protection transparent référence 038097
  • RAL1032

Les + installation

Installation :
- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)
- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm
- sur goulotte références 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913

Les + utilisation

Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Devient IP65 avec le kit étanchéité référence 138095
  • Possibilité d’ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles
  • Possibilité d’ajouter en option un indicateur mécanique d’état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d’état du DM

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Extinction (jaune)
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    90 mm
  • Profondeur
    57 mm
  • Système radio
    Non
  • Avec disque en verre
    Oui
  • Avec couvercle en papier
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Homologation VdS
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55 °C
  • Temperature de stockage
    0-55 °C
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970520456

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.768 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit