Boîte manchon pour point de centre Batibox béton Ø140mm

Batibox béton, une boîte pour point de centre dans dalle béton

5,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte manchon Ø100mm Batibox pour boîte pieuvre béton
  • Peut recevoir un couvercle DCL pour point de centre Ø80mm avec réducteur
  • S'utilise seule en dalle pleine ou en pré-dalle en tant que manchon associé à une boîte pieuvre pour béton

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans béton
  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060895518

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations