Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur

Batibox, accessoire de pose pour boîte point de centre dans béton

3,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle de pose réducteur pour boîte point de centre béton
  • Pour boîte référence 089551
  • Réduction de 100mm à 60mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    96.5mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier
    60-60mm
  • Longueur
    96.5mm
  • Largeur
    96.5mm
  • Profondeur
    23.5mm
  • Forme
    Rond
  • Type de fixation
    Couvercle à vis
  • Modèle
    Autre
  • Avec sortie de câble
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Avec vis
    Non
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060895693

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur

À associer