Boîte de dérivation grande capacité Batibox béton 193x303x92mm

Batibox béton, une boîte de dérivation pour béton

41,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte de dérivation grande capacité Batibox pour béton
  • Livrée avec 4 écrous
  • Boîte dimensions : 193x303x92mm
  • Entrées : côtés et fond

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans béton

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Construction en béton
  • Forme Rectangulaire
  • Type de construction Boîte de jonction
  • Modèle Autre
  • Garnissage Sans
  • Largeur 193 mm
  • Avec vis Non
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 45-45 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 2
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Sans
  • Fixation du couvercle Autre
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Autre
  • EAN/Gencode 3245060895365