Couvercle de - finition Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité

Batibox béton, accessoire pour une boîte de dérivation pour béton

28,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle de pose pour boîte de dérivation grande capacité Batibox pour béton

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans béton

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Longueur 305 mm
  • Pour longueur de boîte/boîtier 303 mm
  • Largeur 200 mm
  • Pour largeur de boîte/boîtier 193 mm
  • Profondeur 7 mm
  • Forme Rectangulaire
  • Type de fixation Couvercle à vis
  • Modèle Couvercle borgne
  • Avec sortie de câble Non
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Blanc
  • Avec vis Oui
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060895372