DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille avec fiche DCL
- Ref. 0 885 25
- Modul'up
- LEGRAND
Modul'up complet, ensemble DCL prêt à l'emploi
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ensemble DCL comprenant :
- 1 boîte Modul'up référence 088500
- 1 prise DCL référence 088520
- 1 douille avec fiche DCL référence 060135 - Pour lampe jusqu'à 100W
- Compatible laine soufflée et roulée
- Installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard
- DCL conforme aux normes NF 61695 et EN 61695 - boîte conforme IEC 60670
Avantages
- Évolutif
- DCL dissocié de l'infrastructure
- Extraction sans outil
Les + installation
Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500
Les + utilisation
Permet le montage d'un DCL ou spot, conformément aux exigences de la réglementation thermique RT 2012
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.732 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.718 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02782FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11390AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11388AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Modul'up la boîte faux-plafond multifonction Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Adaptateur de source lumineuse
- Couleur Anthracite
- Nombre de conducteurs 3
- Section nominale 1.5 mm²
- Largeur 60 mm
- Hauteur 115 mm
- Profondeur 102 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Tension nominale (Un) 220-250 V
- EAN/Gencode 3414971414129
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille avec fiche DCL
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste