Patère E27 Modul'up à enficher sur boîte Modul'up
- Ref. 0 885 23
- Modul'up
- LEGRAND
Modul'up composable, système comprenant une boite Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conformet à la réglementation thermique RT 2012
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Patère pour ampoule culot E27 - Blanc
- Pour tous types de lampes jusqu'à 40W
- Conforme NF EN 60598-1
Avantages
- Évolutif
- DCL dissocié de l'infrastructure
- Extraction sans outil
Les + installation
Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500
Les + utilisation
Pour pose immédiate ou différée, facilite la mise en peinture, extraction facile pour remplacement par un DCL connecté
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.728 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.730 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.729 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02832FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11390AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11388AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Modul'up la boîte faux-plafond multifonction Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Douille à vis
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- Profondeur 73 mm
- Douille E27
- Avec insertion de starter Non
- Type de fixation Fixation à vis
- Filetage de raccord Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 93 mm
- Hauteur 93 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 220-250 V
- Courant d'alimentation 6-6 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Non applicable
- EAN/Gencode 3414971414082
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Patère E27 Modul'up à enficher sur boîte Modul'up
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste