Configurateur de réglage pour hublots et détecteurs ECO2

Outil de configuration à écran pour régler sans intervenir sur le produits les paramètres des détecteurs, appliques dynamiques et hublots

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Configurateur de réglage avec écran rétroéclairé (à extinction automatique)
  • Permet :
    - de régler les paramètres des détecteurs autonomes SCS et KNX, des appliques dynamiques et les hublots SARLAM (temporisation, seuil de luminosité, sensibilité de détection...)
    - ajuster, corriger, débugger le système en fonction des caractéristiques du lieu d’implantation et des demandes des clients
    - sauvegarder les réglages (jusqu’à 26 fichiers de configuration maximum)
  • Après une interrogation complète du produit, seuls les paramètres concernant ce produit apparaissent
  • Programmation digitale à la décimale près sur écran numérique
  • Préréglage des configurations types par pièce (bureau, couloir…) selon EN 12 464

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec émetteur manuel
    Oui
  • Emetteur mural
    Non
  • Emetteur de fenêtre
    Non
  • Télécommande fournie
    Oui
  • Transmission de signal
    Infrarouge
  • Nombre de canaux
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9016
  • Transparent
    Non
  • Couverture
    4m
  • Adapté pour interrupteur
    Non
  • Adapté à un variateur
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien
    Non
  • Adapté à un élément d'affichage
    Non
  • Convient pour un détecteur de mouvement
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060882303