Prise pour manipulateur Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien

Mosaic, prise pour manipulateur d'appel infirmière

163,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise Mosaic pour manipulateurs appel infirmière - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic en cas d'installation hors applique
  • Connexion magnétique sans détrompage pour manipulateur référence 078282, 078284, 078202 ou 078203
  • 2 modules
  • Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Avantages

  • Connexion magnétique entre manipulateur et prise
  • Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

Les + installation

Peut s'installer dans applique tête de lit ou en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d’accessoires électriques Prise (mâle)
  • Type d’accessoires mécaniques Autre
  • Traitement antimicrobien Oui
  • EAN/Gencode 3245060782450

Profil Environnemental Produit