Manipulateur antimicrobien pour appel infirmière SCS et commande d'éclairage IP67

Manipulateur pour l’appel d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte, pour système d'appel infirmière BUS SCS, avec report des informations sur bloc de porte et pupitre pour salle infimière

171,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Manipulateur pour appel et commande de l'éclairage étanche IP67 - Permet l'appel (en bouton poussoir NF) d’une infirmière par l’intermédiaire du bloc de porte
  • Equipé de :
    - 1 touche d'appel
    - 1 témoin rouge de retour d'appel
    - 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture
    - 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance
  • À associer avec prise pour manipulateur réference 078245 ou 078247L
  • Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
  • Equipé d'un cordon de 2,5m

Avantages

  • Connexion magnétique entre manipulateur et prise
  • Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

Les + utilisation

Visible dans la nuit grâce à 2 LEDs lumineuses - Ergonomie facilitant la préhension

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Avec cordon de raccordement et prise
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du bouton
    Rouge
  • Hauteur
    25.6 mm
  • Largeur
    48 mm
  • Profondeur
    121.9 mm
  • EAN/Gencode
    3414971060661

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations