Mosaic, prise pour manipulateur d'appel infirmière, complète à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise à connexion magnétique Mosaic pour manipulateur appel infirmière avec fonction appel et commande - Livrée complète avec support et plaque
- Pour manipulateur référence 078282, 078284, 078202 ou 078203
- 2 modules
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Avantages
- Connexion magnétique entre manipulateur et prise
- Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1018 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1026 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.1015 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE08358AD_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE04498AL_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04207AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d’accessoires électriques Autre
- Type d’accessoires mécaniques Autre
- Largeur 82 mm
- Hauteur 82 mm
- Profondeur 43 mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension DC
- Couleur Blanc
- Sans halogène Non
- Type de connexion Fiche plate
- Section de câble 0.2-2.5 mm²
- Mode de pose Saillie/encastré
- Adressable Non
- Traitement antimicrobien Oui
- EAN/Gencode 3414971598614
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Prise à connexion magnétique Mosaic pour manipulateurs multi fonctions
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste