Hublot de couloir Mosaic appel infirmière 2 modules pour signaler l'appel et la présence avec voyant monobloc
- Ref. 0 766 70
- Mosaic
- LEGRAND
Hublot de couloir permettant le report d'information du bloc de chambre, à installer dans le couloir au-dessus des portes, pour système d'appel infirmière BUS SCS
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hublot de couloir appel et présence monobloc avec voyant rouge, blanc, vert - Livré complet avec support et plaque de finition
- Hublot triangulaire à LEDs permettant de signaler l'appel, l'appel sanitaire et la présence
- 2 modules
- Blanc
Les + installation
Montage en encastré ou en saillie
Les + utilisation
Préconisé pour le respect de la norme VDE 0834-1, VDE 0834-2 et DIN 41050
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1021 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE04498AL_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Marquage_076670 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) 27-27 V
- Type de courant DC
- Couleur de calotte Blanc
- Source lumineuse LED
- Type de signal optique Lumière continue
- Type de générateur de signal acoustique Autre
- Type de signal acoustique Autre
- Mode de pose Encastré
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Classe de protection (IP) IP20
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060766702
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste