Bloc de porte pour chambre Mosaic appel infirmière avec indicateur d'appel lumineux

Bloc de porte pour chambre pour système d'appel infirmière BUS SCS, à installer à l'entrée de la chambre, visibles depuis le lit

711,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc de porte avec voyant et poussoir pour appel, présence et seconde présence (possibilité d'étendre à 4 directions avec la référence 078219)
  • Permet de contrôler et de visualiser localement les appels, avec signalisation visuelle et sonore - Une fois en présence, il permet de signaler les appels d'une autre chambre (signal sonore et lumineux) - Visualisation des défauts
  • Système BUS SCS avec câblage en étoile autour du bloc de porte :
    - centralisation des appels et acquittement
    - communication avec pupitre infirmière et tous les éléments du système par BUS SCS
    - report de signalisation vers tous les voyants (exemple : hublot de couloir, bloc de porte, manipulateur)
  • 4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou en saillie avec le cadre référence 076614
  • Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE 0834-2

Les + installation

Convient pour les sanitaires communs et pour l'errance sécurisée - Se raccorde directement sur le câble BUS SCS référence L4669/500 ou référence 049272

Les + utilisation

Possibilité de déporter le bouton de présence infirmière sur un bouton poussoir externe, un clavier codé ou un lecteur à badge

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Mode de pose Encastré
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Elément fonctionnel logique Oui
  • EAN/Gencode 3245060766061

Profil Environnemental Produit