Détecteur magnétique ouverture de porte encastré pour dispositif d'errance sécurisée

Détecteur magnétique d'ouverture, pour fixation en encastré sur porte

32,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur magnétique encastré
  • Pour surveillance des portes non magnétiques
  • Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée
  • Dimensions :
    - Ø8mm
    - longueur : 30mm

Les + utilisation

Compatible avec système d'alarme intrusion ou d'errance sécurisée (auto-surveillance)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Contacts
    1 contact à ouverture
  • Sans fil
    Non
  • Avec câble de raccordement
    Oui
  • Longueur de conduit du câble de connexion
    50 m
  • Couleur
    Blanc
  • Finition de la surface
    Mat
  • Diamètre du capteur
    12 mm
  • Longueur du capteur
    30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Classe VdS
    Sans
  • Profondeur d'encastrement
    29 mm
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    20-20 V
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3245060431013

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations