Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif d'errance sécurisée
- Ref. 0 431 00
- Mosaic
- LEGRAND
Détecteur magnétique d'ouverture, pour fixation en saillie sur porte ou fenêtre
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur magnétique saillie IP41 - IK02 agréé NF et A2P type 1 composé de :
- 1 interrupteur lame souple à fixer sur le dormant
- 1 aimant mobile à fixer sur le battant - Doit être fixé de façon à déclencher au moindre entrebâillement :
- pour une porte : à l’opposé des gonds
- pour une fenêtre : un détecteur sur chaque battant - Pouvoir de coupure des contacts détection et auto-surveillance : 7W - 48V - 145mA
- Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée
Les + installation
S'associe à la moulure 20x12,5mm
Les + utilisation
Compatible avec système d'alarme intrusion ou d'errance sécurisée (auto-surveillance)
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1024 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE01856AC.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Raccordement Autre
- Sortie 1 Autre
- Sortie 2 Autre
- Catégorie Autre
- EAN/Gencode 3245060431006
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif d'errance sécurisée
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste