Enjoliveur Céliane pour prise téléphone pour réseau mixte et basique - finition titane

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

8,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Se monte sur le mécanisme :
    - référence 067345 : prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ45 FTP catégorie6
  • Finition Titane

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Utilisation
    Autre
  • Bague de support
    Non
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Direction de sortie
    Droit
  • Champ d'inscription
    Sans champ d'inscription
  • Avec impression
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Titane
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Nombre de modules
    2
  • Serre cable
    Non
  • Domino
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    53 mm
  • Hauteur d'appareil
    53 mm
  • Profondeur d'appareil
    7 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060685379

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations