Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

162,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Liseuse avec interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
    - A équiper d'un support et d'une plaque Céliane
  • Titane - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures
  • Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation
  • Equipée de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Bornes à vis
  • Alimentation 230V - Classe énergétique A

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
  • S'installe à la tête du lit

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Non
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Protection de la surface du boîtier
    Laqué / peint
  • Couleur du boîtier/corps
    Titane
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-250 V
  • Appareillage
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Non
  • Appareil de commande échangeable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI-2
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Oui
  • Pas de variation
    Non
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau diffus
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection
    Sans
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-35 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
    650 °C - 30 s
  • Puissance de lampe acceptée
    3.3-3.3 W
  • Flux lumineux utile
    110 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    3000-3000 K
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur/profondeur
    362 mm
  • Longueur
    45 mm
  • Diamètre externe
    53 mm
  • Longueur d’encastrement
    32 mm
  • Largeur d'encastrement
    45 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    32 mm
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    1.5 mm²
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -25-45 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414970447371

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations