Un relais à associer une commande de volets roulants
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Relais de commande pour store vénitien et volets roulants
Les + installation
Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm
Les + utilisation
Permet de raccorder plusieurs moteurs au même élément de commande
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.900 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.663 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00664FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292292-06 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Modèle Autre
- Nombre de pôles 1
- Type de commande Autre
- Utilisation mécanique possible Non
- Utilisation électronique possible Non
- Mode de pose Support de module
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Type de fixation Autre
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Calibre/courant nominal assigné (In) 3A
- Tension nominale 230V
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Largeur d'appareil 47mm
- Hauteur d'appareil 49mm
- Profondeur d'appareil 26mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-55°C
- Temperature de stockage -10-60°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 4010957676223
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Relais pour commandes groupées de volets Céliane
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste