Poussoir d'appel avec indicateur lumineux 6A 230V

Céliane, une commande à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

68,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Poussoir d'appel Céliane 6A 250V avec indicateur lumineux et équipé d'un voyant d'état
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • S'installe en complément d'un va-et-vient équipé d'enjoliveurs - Peut également s'associer au lecteur à badge référence 067563
  • Livré avec bague opalescente et doigt titane à voyant avec porte-étiquette-
  • Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
  • Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

A installer à l'entrée de la chambre et permet de visualiser son statut :
- Do not disturb : Bague opalescente éteinte et picto cloche allumé
- Présence dans la chambre : Bague opalescente allumée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Bouton-poussoir unique
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Version sans contact
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Nombre de modules
    2
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6 A
  • Avec éclairage
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Type d'impression
    Symbole « sonnerie »
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    45.1 mm
  • Hauteur d'appareil
    45.1 mm
  • Profondeur d'appareil
    31.2 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    22.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -5-35 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Section de câble
    2.5-2.5 mm²
  • EAN/Gencode
    3245060675608

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations