Interrupteur à badge Céliane 230V 50Hz à 60Hz

Céliane, un interrupteur à badge à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

96,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur à badge Céliane
  • Equipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • Possibilité de l'associer au poussoir d'appel référence 067560
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue Inter à badge

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • En multiposte, se monte en entraxe 71mm

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Carte hôtel
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    À clipser
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Autre
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Oui
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    Lampe à incandescence
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    2A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    2AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    36mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -10-55°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060675639

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur à badge Céliane 230V 50Hz à 60Hz

À associer