Prise TV-SAT Céliane étoile blindée - Classe A compatible 4G Lte

Céliane, une prise télévision à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

33,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise TV-SAT étoile blindée Céliane
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Classe A
  • Compatible 4G/Lte

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Pour maintenance d'installation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV/SAT
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Nombre de modules
    2
  • Couvercle
    Sans
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1.5 dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    1.5 dB
  • Nombre de sorties
    2
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Finition
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    36 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060673925

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prise TV-SAT Céliane étoile blindée - Classe A compatible 4G Lte

À associer